1,219 mm(48 in)

1,219 mm(48 in) 材木および丸太用フォークタイン

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全長
103.5 in
1399 mm
長さ
96 in
1219 mm
幅
7.1 in
150 mm

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

用途

用途

CAT®材木および丸太用フォークタインは、デッキの積込み、積降ろし、移動、製材所への供給および選別に使用されます。特別に設計されたフラットフォークタインと隆起したガードにより、未仕上げ丸太と集積材木の両方のハンドリングに使用できます。
タインドロップの増加

タインドロップの増加

タインドロップが増加することで、トラックの積込み時の視認性が向上しています。
テーパ型ボックスタイン

テーパ型ボックスタイン

テーパ型ボックスタインは、選別のために丸太の間にタインを挿入できるよう先端に向かって先細になっており、ペイロードの積降ろしの制御性を高めています。
幅広のタイン

幅広のタイン

幅の広いタインにより、表面積が大きくなり大型資材を輸送する際の安定性が向上します。

製品仕様 1,219 mm(48 in)

全長 103.5 in 1399 mm
長さ 96 in 1219 mm
幅 7.1 in 150 mm
高さ 40 in 1016 mm
タイン厚さ 3 in 65 mm
積載容量 8558.3 lb 4400 kg
質量 718.7 lb 162 kg
タイン構成 ノンスイング、ノンフローティング ノンスイング、ノンフローティング

1,219 mm(48 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,219 mm(48 in)

その他のキャンペーンを見る