概要
パレットフォークタインを追加することで、パレットフォークキャリッジの汎用性が高まり、パレットに載ったさまざまな建設現場資材の運搬に対応させることができます。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| タイン長さ | 42.1 in 1070 mm |
| タイン幅 | 3.9 in 100 mm |
| タイン高さ | 21.3 in 541 mm |
| タイン厚さ | 1.6 in 40 mm |
| タイン質量 | 104.1 lb 47.2 kg |
| 全長 | 44.8 in 1139 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true