1,219 mm(48 in)

ヘビーデューティフォークタイン 1,219 mm(48 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全長
50.9 in
1293 mm
タイン長さ
48 in
1219 mm
4.8 in
122 mm

機能一覧

用途

用途

建設現場や工業用地での厚みのある資材やパレットに載った資材の運搬、造園や苗床での袋詰めの肥料や種子のハンドリングなど、さまざまなマテリアルハンドリングのニーズに使用されます。
定格

定格

ヘビーデューティフォークは、スキッドステアローダ、マルチテレーンローダ、コンパクトトラックローダの機械の持ち上げ要件へのハンドリングに関してクラスIIと評価されています。
利用可能な長さ

利用可能な長さ

ヘビーデューティフォークの長さオプション - 1,067 mm(42 in)、1,219 mm(48 in)、1,524 mm(60 in)

製品仕様 1,219 mm(48 in)

全長 50.9 in 1293 mm
タイン長さ 48 in 1219 mm
4.8 in 122 mm
高さ 21.6 in 549 mm
タイン厚さ 1.8 in 45 mm
積載容量 6199.4 lb 2812 kg
質量 291 lb 132 kg

1,219 mm(48 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,219 mm(48 in)

その他のキャンペーンを見る