概要
追加フォークタインにより、丸太および材木フォークキャリッジの汎用性を高めることができます。お客様のニーズに応える複数のスタイルと長さが提供されています。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 全長 | 103.5 in 1703 mm |
| 長さ | 96 in 1524 mm |
| 幅 | 7.1 in 150 mm |
| 高さ | 40 in 1016 mm |
| タイン厚さ | 3 in 65 mm |
| 積載容量 | 8558.3 lb 3465 kg |
| 質量 | 718.7 lb 181 kg |
| タイン構成 | ノンスイング、ノンフローティング ノンスイング、ノンフローティング |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true