1,350 mm(53 in)

1,350 mm(53 in) パレットフォークタイン

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

タイン長さ
53.1 in
1350 mm
タイン幅
5.1 in
130 mm
タイン高さ
31.5 in
800 mm

製品仕様 1,350 mm(53 in)

タイン長さ 53.1 in 1350 mm
タイン幅 5.1 in 130 mm
タイン高さ 31.5 in 800 mm
タイン厚さ 2.4 in 60 mm
タイン質量 265.4 lb 120.4 kg
全長 57 in 1448 mm

1,350 mm(53 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,350 mm(53 in)

その他のキャンペーンを見る