概要
建設現場でのパレットに載った積荷の運搬、造園や苗床での袋詰めの肥料や種子のハンドリングに使用されます。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 高さ | 39.6 in 1006 mm |
| 幅 | 61.7 in 1566 mm |
| 質量 | 1569.9 lb 712.1 kg |
| 長さ | 24 in 610 mm |
| インターフェイス形式 | Fusion™カプラ Fusion™カプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true