1,829 mm(72インチ)

1,829 mm(72インチ) 産業用グラップルフォーク

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

72 in
1829 mm
高さ - グラップル閉口
32 in
814 mm
ジョー開口幅
38 in
965 mm

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

用途

用途

枕木、木、大きな岩、折れ枝、産業廃棄物および解体廃棄物、リサイクル用廃材などの物体をつかむ作業に最適です。また、産業用グラップルフォークは、紙、段ボール、木材、軽量の金属くずなどを貫通したりつかんだりする作業にも適しています。
Cat

堅牢な設計

ヘビーデューティ構造により、解体作業、建設、リサイクルなどの過酷な用途において優れた構造耐久性を発揮します。
Cat

幅広いジョーの開き

ジョーが縦に大きく開くため、大きく厚みのあるマテリアルを扱うことができます。
Cat

優れた保持力

独立制御のグラップルアセンブリにより、特殊形状の物体をつかむことができます。

製品仕様 1,829 mm(72インチ)

72 in 1829 mm
高さ - グラップル閉口 32 in 814 mm
ジョー開口幅 38 in 965 mm
長さ 36.5 in 927.4 mm
使用可能なタイン長さ 21.8 in 553 mm
質量 1208.1 lb 548 kg
タイン直径 1.8 in 44.5 mm
タイン数 11 11

1,829 mm(72インチ) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

作業中のコンパクト車両用Cat®フォーク

作業中のコンパクト車両用Cat®フォーク

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,829 mm(72インチ)

その他のキャンペーンを見る