1,676 mm(66インチ)

1,676 mm(66インチ) ユーティリティフォーク

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

66 in
1676 mm
高さ
22.9 in
581 mm
質量
436.5 lb
198 kg

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

農場、牧場、整地用途でのさまざまなライトマテリアルハンドリング用に設計されています。
Cat

主な用途

主な用途には、乾燥して固まった家畜排泄物の除去、小型ベールの輸送、わらや干し草などのばら材料の取り扱い、床土材の掘起こし、土壌のエアレーションなどがあります。
可動式で交換可能なタイン

可動式で交換可能なタイン

下部ボックスチャネルは、ピンオン式フォークタインのさまざまな組み合わせに対応できるように事前に穴あけされています。
滑り止め加工を施したステップ/ラバーバンパ

滑り止め加工を施したステップ/ラバーバンパ

滑り止め加工の溶接付けステップにより、車両のキャブに安全に乗降できます。また、ボルトオン式ラバーバンパにより、大型のCATラジアルリフト機械でのラックバック走行を制限します。
大きな丸いベールには適していません。

大きな丸いベールには適していません。

注記: ユーティリティフォークは、大きな丸いベールの貫通や運搬には適していません。

製品仕様 1,676 mm(66インチ)

66 in 1676 mm
高さ 22.9 in 581 mm
質量 436.5 lb 198 kg
長さ 36.4 in 924 mm
使用可能なタイン長さ 25.1 in 637 mm
タイン直径 1.3 in 31.75 mm
タイン数 7 7
タイン幅 1.3 in 31.75 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

1,676 mm(66インチ) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

Dシリーズスキッドステアローダに装着されたユーティリティフォーク

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
Dシリーズスキッドステアローダに装着されたユーティリティフォーク

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,676 mm(66インチ)

その他のキャンペーンを見る