2,812 mm(111 in)

2,812 mm(111 in) 材木および丸太用フォークキャリッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

インターフェイス形式
ピンオン式
ピンオン式
タイン構成
ノンスイング、ノンフローティング
ノンスイング、ノンフローティング
高さ
56.8 in
1442 mm

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

CAT®材木および丸太用フォークキャリッジは、デッキの積込み、積降ろし、移動、製材所への供給および選別に使用されます。特別に設計されたフラットフォークタインと隆起したガードにより、未仕上げ丸太と集積材木の両方のハンドリングに使用できます。
Cat

ライザ/ログガード

ライザとログガードにより、丸太がリンケージに傾倒するのを防止します。大きな負荷に対応することにより、積込みあたりのフォークへの充填量を最大化しています。
Cat

幅広のキャリッジ

キャリッジの幅を広げたことで、長さのあるポール/積載物をハンドリングする際の安定性が向上しています。
Cat

幅広のタイン

幅の広いタインにより、表面積が大きくなり大型資材を輸送する際の安定性が向上します。

製品仕様 2,812 mm(111 in)

インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式
タイン構成 ノンスイング、ノンフローティング ノンスイング、ノンフローティング
高さ 56.8 in 1442 mm
質量 1761.5 lb 799 kg
110.7 in 2812 mm
長さ 23.3 in 593 mm

2,812 mm(111 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2,812 mm(111 in)

その他のキャンペーンを見る