1,830 mm(72 in)Fusion

1,830 mm(72 in)Fusion パレットフォーク

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

タイン幅
6 in
150 mm
高さ
33.1 in
840 mm
幅
84 in
2134 mm

機能一覧

Cat

ITA Class IV規格に完全準拠

<ul><li>パレットに合ったフォークを選ぶことで生産性を向上させることができます。フォークタインは国際トラック協会のパレット積載量規格に適合しているため、用途に対応しているかどうかが分かります。</li><li>トラック、コンテナ、搬出口での積降ろしを効率的に行うことができます。</li><li>ITA規格容量に適合しています。</li></ul>
Cat

お客様の用途に確実に対応

<ul><li>最小幅から最大幅まで選択可能でセットすれば準備完了、ツールは不要です。</li><li>6.3 inごとに等間隔に離れた6箇所の固定ポイントがあります。</li><li>標準的な積載物に合わせて、60 inまたは72 inのノンスイングタインが利用可能です。</li><li>Fusionカプラはどのローダにも対応しており、必要に応じて着脱できます。</li></ul>
Cat

Catディーラによるサポート

<ul><li>フォーク、車両、その中間製品など、あらゆる機械をお近くのCatディーラから入手できます。</li><li>世界中のどこにいても、部品およびサポートをご利用いただけます。</li></ul>

製品仕様 1,830 mm(72 in)Fusion

タイン幅 6 in 150 mm
高さ 33.1 in 840 mm
幅 84 in 2134 mm
タインを含めた幅 - 最大幅 87.3 in 2070 mm
運転質量 2092 lb 949 kg

1,830 mm(72 in)Fusion を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

名称

名称

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,830 mm(72 in)Fusion

その他のキャンペーンを見る