概要
材木および丸太用フォークキャリッジには、さまざまなサイズとオプションが用意されており、特定の作業ニーズに合わせてツールを選択できます。
重要な仕様
6 件中 1-6 件を表示
| インターフェイス形式 | ITカプラ ITカプラ |
| タイン構成 | スイング、フローティング スイング、フローティング |
| 高さ | 74 in 1880 mm |
| 質量 | 1450.6 lb 658 kg |
| 幅 | 67 in 1702 mm |
| 長さ | 20.7 in 527 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true