1,614 mm(64 in)

1,614 mm(64 in) パレットフォークキャリッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

高さ
37 in
941 mm
幅
63.5 in
1614 mm
質量
1142 lb
518 kg

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

スイングタイン

スイングタイン

スイングタイン機能により、積込みおよび積降ろしプロセスが容易になり、キャリッジを適切に配置して視認性を向上させることができます。
フォークタインホルダ

フォークタインホルダ

リングのボルトを使用して、必要に応じてサイド調整範囲を設定し、予期しないサイドシフトを回避できます。
センターの視界

センターの視界

ロープロファイルのキャリッジにより、カプラを介した視認性に優れ、すべてのローダアーム範囲での積込みプロセスが容易になります。
サイドの視界

サイドの視界

設計により、キャリッジ全体の視認性も最適化されています。正確な操作に最適であり、製品やトラックの損傷を回避できます。

製品仕様 1,614 mm(64 in)

高さ 37 in 941 mm
幅 63.5 in 1614 mm
質量 1142 lb 518 kg
長さ 16 in 406 mm
インターフェイス形式 ITカプラ ITカプラ

1,614 mm(64 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,614 mm(64 in)

その他のキャンペーンを見る