概要
集積材木の積上げ、運搬、選別に使用します。
重要な仕様
6 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 84 in 2134 mm |
| タイン間隔 - 最大幅 | 82.1 in 2086 mm |
| タイン間隔 - 最小幅 | 60.9 in 1547 mm |
| タイン長さ | 60 in 1524 mm |
| タイン幅 | 6 in 152 mm |
| クランプ最大開口幅 | 98.8 in 2510 mm |
| クランプ最小開口幅 | 6 in 152 mm |
| 質量 | 4627.5 lb 2099 kg |
| インターフェイス形式 | Fusion™カプラ Fusion™カプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true