1,524 mm(60インチ)

パイプおよびポールフォーク 1,524 mm(60インチ)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

100.7 in
2559 mm
タイン長さ
60 in
1524 mm
質量
3505.3 lb
1590 kg

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

用途

用途

堅牢な構造を備えたCAT®パイプおよびポールフォークは、同じツールを使用しながら76 mm(3 in)から最大762 mm(30 in)のパイプの運搬に高い性能を発揮します。
堅牢で汎用性の高い構造

堅牢で汎用性の高い構造

  • 堅牢なキャリッジとトップクランプにより、高水準の生産を実現します
  • 幅広のツーピースクランプがパイプをタインとキャリッジに対して所定の位置に保持します
  • 所要の資材直径に合わせてクランプを配置できます
  • 1本または複数本(同じ直径)を同時に輸送できることで生産性が向上します
Cat

調整可能なタイン

  • タインの幅は、用途の要件に合わせて調整できます
  • 調整のためのツールは不要です
保護付き油圧シリンダ

保護付き油圧シリンダ

トップクランプ設計により、油圧シリンダが継続して保護され、シリンダでの望ましくない損傷や予期しない休車時間を回避できます。
Cat

パレットに載った資材やその他の資材

パレットに載った資材の輸送が必要な場合は、クランプを完全に開いてキャリッジをフォークとして使用することで対応できます。

製品仕様 1,524 mm(60インチ)

100.7 in 2559 mm
タイン長さ 60 in 1524 mm
質量 3505.3 lb 1590 kg
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ
必要な油圧システム 第3機能 第3機能
キャリッジ高さ - クランプ閉状態 52 in 1321 mm
キャリッジ高さ - クランプ開状態 112.3 in 2852 mm
タイン間隔 - 最大幅 96 in 2438 mm
タイン幅 6 in 152 mm
タイン厚さ 2.5 in 64 mm
積載容量 5158.8 lb 2340 kg

1,524 mm(60インチ) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,524 mm(60インチ)

その他のキャンペーンを見る