2,134 mm(84 in)

2,134 mm(84 in) 建設用フォークキャリッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

高さ
43.1 in
1095 mm
84 in
2134 mm
質量
1148.6 lb
521 kg

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

ヘビーデューティ設計とハイバック

ヘビーデューティ設計とハイバック

このヘビーデューティ仕様キャリッジは、建設現場でパレットに載った大型資材を運搬する際に性能を発揮するよう特別に設計されました。この設計では、ハイバックで視認性に優れたフレームを採用しています。
スイングフォーク機能

スイングフォーク機能

一部の作業では、スイングフォークが地面から資材をすくい上げるのに役立ちます。このキャリッジは、下部バーを取り外し、キャリッジの底部にある特別な保管スペースに配置するだけで、このオプションを提供します。
フォークの位置を調整可能

フォークの位置を調整可能

フォークの位置を片側から反対側に合計855 mm(33.7 in)、55 mm(2.2 in)ずつ調整して予期しない動きを防ぐために固定できます。
位置調整レバー

位置調整レバー

右リア収納スペースにある付属の赤いレバーを使用して、安全かつ快適にフォークを動かせます。

製品仕様 2,134 mm(84 in)

高さ 43.1 in 1095 mm
84 in 2134 mm
質量 1148.6 lb 521 kg
長さ 14.4 in 366 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ

2,134 mm(84 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2,134 mm(84 in)

その他のキャンペーンを見る