概要
集積材木の積上げ、運搬、選別に使用します。
重要な仕様
6 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 70 in 1778 mm |
| タイン間隔 - 最大幅 | 65.7 in 1670 mm |
| タイン間隔 - 最小幅 | 47.6 in 1210 mm |
| タイン長さ | 54 in 1372 mm |
| タイン幅 | 6 in 152 mm |
| クランプ最大開口幅 | 98.8 in 2510 mm |
| クランプ最小開口幅 | 6 in 152 mm |
| 質量 | 4327.7 lb 1963 kg |
| インターフェイス形式 | Fusion™カプラ Fusion™カプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true