概要
Cat®ユーティリティグラップルフォークは、さまざまな運転条件において、多様なマテリアルを扱うことができるように設計されています。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 66 in 1676 mm |
| 高さ - グラップル閉口 | 30.3 in 770 mm |
| ジョー開口幅 | 34.5 in 876 mm |
| 長さ | 37 in 939 mm |
| 使用可能なタイン長さ | 25.1 in 637 mm |
| 質量 | 672.4 lb 305 kg |
| タイン直径 | 1.3 in 31.75 mm |
| タイン数 | 7 7 |
| タイン幅 | 1.3 in 31.75 mm |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true