1,219 mm(48 in)

1,219 mm(48 in) 建設用フォーク

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

高さ
44.5 in
1130 mm
99.5 in
2528 mm
タイン幅
7 in
178 mm

製品仕様 1,219 mm(48 in)

高さ 44.5 in 1130 mm
99.5 in 2528 mm
タイン幅 7 in 178 mm
タイン厚さ 3.5 in 89 mm
合計質量 2773 lb 1258 kg
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ

1,219 mm(48 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

モデルショット

モデルショット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,219 mm(48 in)

その他のキャンペーンを見る