概要
パレットフォークは、建設現場でのパレットに載った積荷の運搬、造園や苗床での袋詰めの肥料や種子のハンドリングに使用されます。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 高さ | 36.8 in 934 mm |
| 幅 | 45.8 in 1164 mm |
| 質量 | 211.6 lb 96 kg |
| タイン長さ | 48 in 1220 mm |
| タイン幅 | 3.9 in 100 mm |
| タイン高さ | 21.3 in 541 mm |
| タイン厚さ | 1.6 in 40 mm |
| タイン質量 | 105.8 lb 48 kg |
| グループ質量 | 430 lb 195 kg |
| 運転質量 | 429.9 lb 195 kg |
| 全長 | 58.3 in 1481.9 mm |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true