概要
材木および丸太用フォークキャリッジには、さまざまなサイズとオプションが用意されており、特定の作業ニーズに合わせてツールを選択できます。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| インターフェイス形式 | Fusion™カプラ Fusion™カプラ |
| タイン構成 | ノンスイング、フローティング ノンスイング、フローティング |
| 高さ | 59.8 in 1520 mm |
| 質量 | 1241.2 lb 563 kg |
| 幅 | 85.6 in 2174 mm |
| 長さ | 19.1 in 485 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true