2,185 mm(86 in)、Fusion™カプラ

2,185 mm(86 in)、Fusion™カプラ 製材フォーク

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
87.1 in
2212 mm
タイン間隔 - 最大幅
86 in
2185 mm
タイン間隔 - 内幅
77 in
1955 mm

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

用途

用途

トラックからの積込みおよび積降ろしの効率化、ヤードでのポール材とデッキ材の選別作業の向上、製材所への効果的な供給、その他の長さのある資材や厚みのある資材のハンドリングのために使用されます。
ワイドな視界

ワイドな視界

大型オープンフレームトップ設計により、視認性を高め、資材の積み降ろしが行いやすくしています。
曲線フレーム設計

曲線フレーム設計

曲線フレーム設計により、丸太の回転を促進することでスムーズな積込みと積下ろしを実現しています。角に丸みをつけ鋭角を減少させることで、丸太の品質を保護します。
ローラチップ

ローラチップ

積込みおよび積降ろし時のポールの損傷防止に役立ちます。
追加摩耗ストリップ

追加摩耗ストリップ

タインの寿命を延ばすのに役立ちます。
ツール搭載取扱説明書ホルダ

ツール搭載取扱説明書ホルダ

ホルダはツールに搭載され、エレメントから隔離されており、ワークツールを適切に操作するために必要なすべての取扱説明書とメンテナンスガイドが収納されています。

製品仕様 2,185 mm(86 in)、Fusion™カプラ

幅 87.1 in 2212 mm
タイン間隔 - 最大幅 86 in 2185 mm
タイン間隔 - 内幅 77 in 1955 mm
タイン長さ 49.6 in 1260 mm
タイン幅 4.5 in 115 mm
クランプ最大開口幅 82.2 in 2089 mm
クランプ最小開口幅 5.9 in 149 mm
質量 3778.7 lb 1714 kg
チップタイプ ローラチップ ローラチップ
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ
端部面積 13 ft² 1.21 m²

2,185 mm(86 in)、Fusion™カプラ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2,185 mm(86 in)、Fusion™カプラ

その他のキャンペーンを見る