1,312 mm(52 in)

パレットフォークキャリッジ 1,312 mm(52 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

高さ
20.4 in
519 mm
51.7 in
1312 mm
質量
269 lb
122 kg

概要

建設現場でのパレットに載った積荷の運搬、造園や苗床での袋詰めの肥料や種子のハンドリングに使用されます。

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

建設現場や工業用地での厚みのある資材やパレットに載った資材の運搬、造園や苗床での袋詰めの肥料や種子のハンドリングなど、さまざまなマテリアルハンドリングのニーズに使用されます。
Cat

ヘビーデューティ仕様のバックレスト

ヘビーデューティ仕様の耐負荷性を備えたバックレスト構造は、機能的で耐久性があり、先が見えやすくなっています。フォークの先端の優れた視認性を維持しながら、積荷のずれからオペレータを保護します。
Cat

切込みのあるレール型キャリッジ

切込みのあるレール型キャリッジ設計により、フォークタインの間隔の変更、交換、所定の位置へのロックが容易に行えます。
Cat

1つのキャリッジであらゆる運搬容量に対応

このフォークキャリッジは、最大サイズの機械の積荷運搬容量に対応するように設計されており、1つのサイズですべてのモデルに適合します。

製品仕様 1,312 mm(52 in)

高さ 20.4 in 519 mm
51.7 in 1312 mm
質量 269 lb 122 kg
長さ 13.6 in 345 mm
インターフェイス形式 Atlasカプラ Atlasカプラ

1,312 mm(52 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,312 mm(52 in)

その他のキャンペーンを見る