1,829 mm(72 in) - 左

1,829 mm(72 in) - 左 建設用フォークタイン

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全長
78.5 in
1994 mm
長さ
72 in
1829 mm
幅
5.9 in
150 mm

製品仕様 1,829 mm(72 in) - 左

全長 78.5 in 1994 mm
長さ 72 in 1829 mm
幅 5.9 in 150 mm
高さ 29.7 in 754 mm
タイン厚さ 2.6 in 65 mm
積載容量 6448.5 lb 2925 kg
質量 377 lb 171 kg
タイン構成 左側 左側

1,829 mm(72 in) - 左 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,829 mm(72 in) - 左

その他のキャンペーンを見る