1,370 mm(54 in)

1,370 mm(54 in) パレットフォークタイン

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

タイン長さ
53.9 in
1370 mm
タイン幅
4.8 in
122 mm
タイン高さ
31.2 in
793 mm

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

建設現場や工業用地での厚みのある資材やパレットに載った資材の運搬、造園や苗床での袋詰めの肥料や種子のハンドリングなど、さまざまなマテリアルハンドリングのニーズに使用されます。
Cat

定格

フォークは、スキッドステアローダ、マルチテレーンローダ、コンパクトトラックローダの機械の持ち上げ要件へのハンドリングに関してクラスIIと評価されています。
Cat

オフセット設計

オフセットパレットフォークタインは、トラックの荷台に積み込む用途でのローダアームの引きずりを防ぐために使用されます。オフセットフォークは、クラスIII評価の高いリフト能力を備えています。
Cat

利用可能な長さ

フォークの長さのオプション - 910 mm(36 in)、1,070 mm(42 in)、1,120 mm(44 in)、1,220 mm(48 in)、1,370 mm(54 in)、1,524 mm(60 in)

製品仕様 1,370 mm(54 in)

タイン長さ 53.9 in 1370 mm
タイン幅 4.8 in 122 mm
タイン高さ 31.2 in 793 mm
タイン厚さ 2.6 in 65 mm
タイン質量 283.1 lb 128.39 kg
全長 58.1 in 1475 mm

1,370 mm(54 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,370 mm(54 in)

その他のキャンペーンを見る