| タイン長さ | 44.1 in 1120 mm |
| タイン幅 | 3.9 in 100 mm |
| タイン高さ | 21.3 in 541 mm |
| タイン厚さ | 1.8 in 45 mm |
| タイン質量 | 112.7 lb 51.1 kg |
| 全長 | 47 in 1194 mm |
パレットフォークタイン 1,120 mm(44 in)
国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入重要な仕様
- タイン長さ
- 44.1 in
- 1120 mm
- タイン幅
- 3.9 in
- 100 mm
- タイン高さ
- 21.3 in
- 541 mm
製品仕様 1,120 mm(44 in)
1,120 mm(44 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
フォークアクセサリ
1,120 mm(44 in)
選択済み
- タイン長さ
- 44.1 in
- 1120 mm
- タイン幅
- 3.9 in
- 100 mm
- タイン高さ
- 21.3 in
- 541 mm
フォークアクセサリ
1,070 mm(42 in)
- タイン長さ
- 42.1 in
- 1070 mm
- タイン幅
- 4.8 in
- 122 mm
- タイン高さ
- 31.2 in
- 793 mm
フォークアクセサリ
1,120 mm(44 in)
- タイン長さ
- 44.1 in
- 1120 mm
- タイン幅
- 3.9 in
- 100 mm
- タイン高さ
- 25.6 in
- 651 mm
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true