概要
簡単に操作でき、また長期間の耐用年数を実現
CAT® 980 GCホイールローダは保有しやすく、操作も簡単です。オンデマンドファン、ロードセンシング油圧システム、直感的なコントロール、パフォーマンスシリーズバケットにより、燃料消費量を低く抑えることができます。また、幅広い用途において最適な車両となるように設計されています。優れた車両性能があり、保有経費とオペレーティングコストが低いため、980 GCはお客様の事業に最高の選択です。
重要な仕様
CAT® 980 GCホイールローダは保有しやすく、操作も簡単です。オンデマンドファン、ロードセンシング油圧システム、直感的なコントロール、パフォーマンスシリーズバケットにより、燃料消費量を低く抑えることができます。また、幅広い用途において最適な車両となるように設計されています。優れた車両性能があり、保有経費とオペレーティングコストが低いため、980 GCはお客様の事業に最高の選択です。
効率的な燃料使用、優れた生産性、汎用性の高い機械の機能により、作業を効果的かつ経済的に完了できます。
直感的コントロールとシンプルなユーザインターフェイス、そして現場での優れた視界により、快適な作業環境が得られるため、1日を通して効率的な作業が可能です。パイロット式油圧作業装置コントロールにより、軽い力で複数の動きを操作できます。
ヘビーデューティ仕様の実績ある信頼性の高いコンポーネントと、CATパフォーマンスシリーズのバケットが、優れた車両性能を実現します。
7 件中 1-6 件を表示
| 定格出力(ネット)(1,700 rpm) – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 | 393 hp 293 kW |
| ISO 9249:2007(DIN) | 398 HP(メートル) 398 HP(メートル) |
| エンジン出力(1,700 rpm) – ISO 14396:2002 | 420 hp 313 kW |
| ISO 14396:2002(DIN) | 426 HP(メートル) 426 HP(メートル) |
| 定格出力(グロス)(1,700 rpm) – SAE J1995:2014 | 425 hp 317 kW |
| エンジンモデル | CAT C13A CAT C13A |
| エンジントルク(1,200 rpm) – ISO 14396:2002 | 1612 ft·lbf 2185 N·m |
| 総トルク(1,200 rpm) – SAE J1995:2014 | 1627 ft·lbf 2206 N·m |
| 定格トルク(ネット)(1,200 rpm) - ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 | 1539 ft·lbf 2086 N·m |
| 内径 | 5.12 in 130 mm |
| 行程 | 6.18 in 157 mm |
| 総行程容積(排気量) | 763 in³ 12.5 l |
| 注記(1) | CATエンジンは、米国EPA Tier 4 Final、EUステージV、韓国ステージV、中国オフロードStage IV、日本オフロード法2014年(Tier 4 Final)基準の各排出ガス基準に適合しています。 CATエンジンは、米国EPA Tier 4 Final、EUステージV、韓国ステージV、中国オフロードStage IV、日本オフロード法2014年(Tier 4 Final)基準の各排出ガス基準に適合しています。 |
| 注記(2) | 表示されている正味出力は、エンジンにファン、オルタネータ、エアクリーナ、後処理装置が装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。 表示されている正味出力は、エンジンにファン、オルタネータ、エアクリーナ、後処理装置が装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。 |
| 注記(3) | CATエンジンは、ライフサイクル全体で温室効果ガスを低減できる以下の再生可能燃料、代替燃料およびバイオディーゼル*燃料に対応しています。• B20までのバイオディーゼル(FAME)** • 最大100 %のHVOおよびGTL再生可能燃料 CATエンジンは、ライフサイクル全体で温室効果ガスを低減できる以下の再生可能燃料、代替燃料およびバイオディーゼル*燃料に対応しています。• B20までのバイオディーゼル(FAME)** • 最大100 %のHVOおよびGTL再生可能燃料 |
| 運転質量* | 65610 lb 29760 kg |
| 注記(1) | *質量は、標準外気冷却、オープンディファレンシャルアクスル、Maxam MS405 L4タイヤ、標準カウンタウエイト、油水類満タン、オペレータ、5.5 m3(7.2 yd3)バケット(BOCE付き)を装備した車両仕様構成に基づくものです。 *質量は、標準外気冷却、オープンディファレンシャルアクスル、Maxam MS405 L4タイヤ、標準カウンタウエイト、油水類満タン、オペレータ、5.5 m3(7.2 yd3)バケット(BOCE付き)を装備した車両仕様構成に基づくものです。 |
| バケット容量 | 4.3 - 5.8 m³(5.75 - 7.5 yd³) 4.3 - 5.8 m³(5.75 - 7.5 yd³) |
| 作業装置ポンプタイプ | 可変容量ピストン、ロードセンシング 可変容量ピストン、ロードセンシング |
| 作業装置システム – 最大流量(2,250 rpm) | 110 gal(米国)/min 415 l/min |
| 作業装置システム – 最大動作圧力 | 4090 psi 28200 kPa |
| 作業装置システム - 第3機能最大流量 | 66 gpm 250 l/min |
| 作業装置システム – 第3機能最大動作圧力 | 3000 psi 20680 kPa |
| 油圧サイクルタイム - 運搬位置から上げ | 5.3 秒 5.3 秒 |
| 油圧サイクルタイム – ダンプ、最大上げ時 | 1.7 秒 1.7 秒 |
| 油圧サイクルタイム - 下げ、無積載、浮き下げ | 3.1 秒 3.1 秒 |
| 油圧サイクルタイム - 合計サイクルタイム | 10.1 秒 10.1 秒 |
| 静止転倒荷重 – 全40 °回転時 – タイヤたわみあり | 42441 lb 19251 kg |
| 静止転倒荷重 – 全40 °回転 – タイヤたわみなし | 45089 lb 20452 kg |
| 掘削力 | 47660 lbf 212 kN |
| 注記(1) | * "質量"の項で定義した車両仕様構成の場合。 * "質量"の項で定義した車両仕様構成の場合。 |
| 注記(2) | * ISO 14397-1:2007第1 ~ 6項に完全適合(計算と試験間に2 %検証を義務付け)。 * ISO 14397-1:2007第1 ~ 6項に完全適合(計算と試験間に2 %検証を義務付け)。 |
| オペレータ音圧レベル - ISO 6396:2008 | 74 dB(A) 74 dB(A) |
| 外部音響出力レベル - ISO 6395:2008 | 112 dB(A) 112 dB(A) |
| オペレータ音圧レベル - ISO 6396:2008 ¹ | 74 dB(A) 74 dB(A) |
| 外部音響出力レベル - ISO 6395:2008² | 109 dB(A) 109 dB(A) |
| 注記(1) | EU指令およびイギリス指令の採用国を含む EU指令およびイギリス指令の採用国を含む |
| 注記(2) | EU騒音指令2000/14/ECおよびイギリス騒音規制2021 No. 1701。 EU騒音指令2000/14/ECおよびイギリス騒音規制2021 No. 1701。 |
| 前進 - 1速 | 4.1 mile/h 6.6 km/h |
| 後進 - 1速 | 4.7 mile/h 7.6 km/h |
| 前進 - 2速 | 7.9 mile/h 12.7 km/h |
| 後進 - 2速 | 9 mile/h 14.5 km/h |
| 前進 - 3速 | 14 mile/h 22.5 km/h |
| 後進 - 3速 | 16 mile/h 25.7 km/h |
| 前進 - 4速 | 24.7 mile/h 39.8 km/h |
| 後進 - 4速 | 24.7 mile/h 39.8 km/h |
| 注記 | 回転半径が913 mm(36 in)の標準L4タイヤが装着された標準車両で、バケットが空のときの最高走行速度。 回転半径が913 mm(36 in)の標準L4タイヤが装着された標準車両で、バケットが空のときの最高走行速度。 |
| 燃料タンク | 112.5 gal(US) 426 l |
| 尿素水タンク | 5.6 gal(US) 21 l |
| 冷却系統 | 13.7 gal(US) 52 l |
| クランクケース | 9.8 gal(US) 37 l |
| トランスミッション | 20.3 gal(US) 77 l |
| ディファレンシャル - ファイナルドライブ - フロント | 22.2 gal(US) 84 l |
| ディファレンシャル - ファイナルドライブ - リア | 22.2 gal(US) 84 l |
| 作動油タンク | 40.4 gal(US) 153 l |
| エアコンディショニング | 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。 *R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用した場合、システムには1.5 kgの冷媒、つまり2.145メートルトン(2.365トン)のCO2相当物が含まれます。*R1234yf(地球温暖化係数=0.501)を使用した場合、システムには1.476 kgの冷媒、つまり0.001メートルトンのCO2相当物が含まれます。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。 *R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用した場合、システムには1.5 kgの冷媒、つまり2.145メートルトン(2.365トン)のCO2相当物が含まれます。*R1234yf(地球温暖化係数=0.501)を使用した場合、システムには1.476 kgの冷媒、つまり0.001メートルトンのCO2相当物が含まれます。 |
| ラックバック(地上時) | 292 292 |
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。
Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true