概要
駐車場、工場、製材所、空港の滑走路、路上、ドライブウェイ、レーンの異物除去に使用できます。
重要な仕様
10 件中 1-6 件を表示
| 全幅 | 126 in 3200 mm |
| 清掃幅 | 118.1 in 3000 mm |
| ブラシ直径 | 36 in 915 mm |
| 必要な油圧システム | 標準フロー 標準フロー |
| 高さ | 59.8 in 1520 mm |
| 長さ | 64.2 in 1630 mm |
| 質量 | 1102.3 lb 500 kg |
| 最適な油圧流量 | 42 ~ 300 L/min(11 ~ 80 gpm) 42 ~ 300 L/min(11 ~ 80 gpm) |
| 最適油圧 | 150~260 bar(2,176~3,771 psi) 150~260 bar(2,176~3,771 psi) |
| モータ容量 | 18.9 in³/rev 310 cm³/rev |
| ブラシ回転数(最大流量時) | 303 RPM 303 RPM |
| 清掃幅 - アングル時(± 30度) | 102.4 in 2600 mm |
| 全幅 - アングル時(± 30度) | 110.2 in 2800 mm |
| ドライブ方法 | ダイレクトドライブ ダイレクトドライブ |
| インターフェイス形式 | フックグループが必要 フックグループが必要 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true