概要
駐車場、工場、製材所、空港の滑走路、路上、ドライブウェイ、レーンの異物除去に使用できます。
重要な仕様
10 件中 1-6 件を表示
| 全幅 | 92 in 2336 mm |
| 清掃幅 | 82.7 in 2100 mm |
| ブラシ直径 | 32.1 in 815 mm |
| 必要な油圧システム | 標準フロー(電気なし) 標準フロー(電気なし) |
| 高さ | 35.2 in 893 mm |
| 長さ | 61.4 in 1560 mm |
| 質量 | 881.8 lb 400 kg |
| 最適な油圧流量 | 42 ~ 87 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 87 L/min(11 ~ 23 gpm) |
| 最適油圧 | 145~241 bar(2100~3500 psi) 145~241 bar(2100~3500 psi) |
| モータ容量 | 24.1 in³/rev 395 cm³/rev |
| ブラシ回転数(最大流量時) | 200 rpm 200 rpm |
| 清掃幅 - アングル時(± 30度) | 71.7 in 1820 mm |
| 全幅 - アングル時(± 30度) | 79.5 in 2020 mm |
| ドライブ方法 | ダイレクトドライブ ダイレクトドライブ |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
| オプションのフード伸長 | 55.1 lb 25 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true