概要
CAT®ユーティリティブルームは、前進または後進走行をしながら平坦な地面を掃いて、軽い粉塵を収集します。
重要な仕様
13 件中 1-6 件を表示
| 全幅 | 71.3 in 1810 mm |
| 清掃幅 | 59.1 in 1500 mm |
| ブラシ直径 | 26.2 in 665 mm |
| 必要な油圧システム | 標準フロー(電気なし) 標準フロー(電気なし) |
| 高さ | 31.2 in 793 mm |
| 長さ | 60.2 in 1530 mm |
| 質量 | 948 lb 430 kg |
| 最適な油圧流量 | 30~86 L/min(8~23 gpm) 30~86 L/min(8~23 gpm) |
| 最適油圧 | 145~241 bar(2100~3500 psi) 145~241 bar(2100~3500 psi) |
| モータ容量 | 24.1 in³/rev 395 cm³/rev |
| ブラシ回転数(最大流量時) | 210 RPM 210 RPM |
| ドライブ方法 | ダイレクトドライブ ダイレクトドライブ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true