ブルームフック、ITカプラ

フックグループ ブルームフック、ITカプラ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

合計質量
62.8 lb
28.5 kg
インターフェイス形式
ITカプラ
ITカプラ
全高
29 in
737 mm

製品仕様 ブルームフック、ITカプラ

合計質量 62.8 lb 28.5 kg
インターフェイス形式 ITカプラ ITカプラ
全高 29 in 737 mm
全長 12.4 in 315 mm
全幅 28 in 710 mm

ブルームフック、ITカプラ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  ブルームフック、ITカプラ

その他のキャンペーンを見る