167 l(44 gal)

水タンクキット 167 l(44 gal)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

合計質量
145.7 lb
66.1 kg
水タンク容量
44.1 gal(US)
167 l
全高
24.9 in
633 mm

概要

ブルーム、コールドプレーナ、およびソーに給水するためのキット。

製品仕様 167 l(44 gal)

合計質量 145.7 lb 66.1 kg
水タンク容量 44.1 gal(US) 167 l
全高 24.9 in 633 mm
全長 46.5 in 1181 mm
全幅 36.5 in 926 mm

167 l(44 gal) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  167 l(44 gal)

その他のキャンペーンを見る