8,300 mm(327 in)

8,300 mm(327 in) 電気キット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

合計質量
6.8 lb
3.1 kg
ハーネス全長
326.8 in
8300 mm

製品仕様 8,300 mm(327 in)

合計質量 6.8 lb 3.1 kg
ハーネス全長 326.8 in 8300 mm

8,300 mm(327 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

画像のプレースホルダはありません

画像のプレースホルダはありません

次について現在提供中のキャンペーンを確認  8,300 mm(327 in)

その他のキャンペーンを見る