110 l(29 gal)

110 l(29 gal) 水タンクキット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

合計質量
31.5 lb
14.3 kg
水タンク容量
29.1 gal(US)
110 l
全高
10.2 in
259 mm

製品仕様 110 l(29 gal)

合計質量 31.5 lb 14.3 kg
水タンク容量 29.1 gal(US) 110 l
全高 10.2 in 259 mm
全長 24.4 in 620 mm
全幅 44.9 in 1140 mm

110 l(29 gal) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  110 l(29 gal)

その他のキャンペーンを見る