400 l(106 gal)

400 l(106 gal) 水タンクキット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

合計質量
330.7 lb
150 kg
水タンク容量
105.7 gal(US)
400 l
全高
38.6 in
981 mm

製品仕様 400 l(106 gal)

合計質量 330.7 lb 150 kg
水タンク容量 105.7 gal(US) 400 l
全高 38.6 in 981 mm
全長 27.8 in 707 mm
全幅 48.8 in 1240 mm

400 l(106 gal) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  400 l(106 gal)

その他のキャンペーンを見る