600 l(159 gal)

水タンクキット 600 l(159 gal)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

合計質量
429.9 lb
195 kg
水タンク容量
158.5 gal(US)
600 l
全高
38.6 in
981 mm

製品仕様 600 l(159 gal)

合計質量 429.9 lb 195 kg
水タンク容量 158.5 gal(US) 600 l
全高 38.6 in 981 mm
全長 28 in 712 mm
全幅 62.2 in 1580 mm

600 l(159 gal) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  600 l(159 gal)

その他のキャンペーンを見る