1,883 mm(74 in)スピルガード付き、ボルトオンツース

1,883 mm(74 in)スピルガード付き、ボルトオンツース マルチパーパスバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

74.1 in
1883 mm
容量
0.48 yd³
0.37 m³
質量
917.1 lb
416 kg

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

用途

用途

建設、修景、産業、解体といった用途での掘削、押土、挟み込み、後方敷均し、仕上げ整地、整地に最適です。
優れた保持力

優れた保持力

優れた保持力により、木、掘り起こした切り株、折れ枝、リサイクル用廃材、パイプなどの大型で特殊な形状をした物体をつかむことができ、車両の汎用性を高めています。
最大89度開くクラムジョー

最大89度開くクラムジョー

バケットクラムのジョーは最大で89度開き、バケットを押土ブレードとしても使用できます。
のこぎり状のクラムサイドエッジ

のこぎり状のクラムサイドエッジ

のこぎり状のクラムサイドエッジにより、表面のマテリアル保持力が高くなっています。
グランドエンゲージツールのオプション

グランドエンゲージツールのオプション

ボルトオンカッティングエッジ、ボルトオンツース、ボルトオンツースバー付きのベースバケットも提供しています。

製品仕様 1,883 mm(74 in)スピルガード付き、ボルトオンツース

74.1 in 1883 mm
容量 0.48 yd³ 0.37 m³
質量 917.1 lb 416 kg
高さ 28.5 in 725 mm
長さ 38.9 in 988 mm
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
動作圧力 3335.9 psi 23000 kPa
ジョー開口幅 30.2 in 767 mm
クラム角度 89度 89度
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

1,883 mm(74 in)スピルガード付き、ボルトオンツース を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,883 mm(74 in)スピルガード付き、ボルトオンツース

その他のキャンペーンを見る