2,206 mm(86 in)、ロッドタイン式

2,206 mm(86 in)、ロッドタイン式 スケルトンバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

86.9 in
2206 mm
質量
800.3 lb
363 kg
高さ
25.4 in
644 mm

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

用途

用途

砂や緩い土壌のようなより細かいマテリアルから粉塵をスクリーニングし、堆積物に埋まった岩や修景マテリアルを回収するために設計されています。CAT®スケルトンバケットは、CATスキッドステアローダおよびコンパクトトラックローダの両方で使用できます。
ロッドタイン式バケット

ロッドタイン式バケット

ロッドタインは直径32 mm(1.25 in)で16 mmの厚いタインポイントを備え、カッティングエッジよりも効率的に最初に岩を土壌から分離することで、掘削力を高めます。
ロックダム

ロックダム

ロックダムによりマテリアルの保持力が改善し、こぼれが減少して生産性が向上します。
滑り止め加工のステップ

滑り止め加工のステップ

滑り止め加工のステップは、キャブを乗降する際のオペレータの安全性を高めます。
広いタイン間隔

広いタイン間隔

広いタイン間隔により、迅速なスクリーニングと高いマテリアル分離を実現します。

製品仕様 2,206 mm(86 in)、ロッドタイン式

86.9 in 2206 mm
質量 800.3 lb 363 kg
高さ 25.4 in 644 mm
長さ 47.2 in 1199 mm
サイドウォール厚さ 0.4 in 10 mm
タイン間隔 2.5 in 64 mm
タイン厚さ 1.3 in 32 mm
タイン数 22 22
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

2,206 mm(86 in)、ロッドタイン式 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2,206 mm(86 in)、ロッドタイン式

その他のキャンペーンを見る