1,730 mm(68 in)ボルトオンカッティングエッジ

1,730 mm(68 in)ボルトオンカッティングエッジ ユーティリティバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

68.1 in
1730 mm
容量
0.63 yd³
0.48 m³
質量
568.8 lb
258 kg

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

多様な用途

多様な用途

マルチ、乾燥表土、家畜の飼料、 農業や修景のセッティングにおける廃棄物などの密度の低いマテリアルの取扱い用に設計されています。
マテリアル保持力

マテリアル保持力

フロアの寸法を長く、後部を高くすることで、優れたマテリアル保持力を実現しています。
2角度サイドプレート

2角度サイドプレート

高い2角度サイドプレートが、飼料や肥料などの流動性の高いばら荷の保持に役立ちます。
硬化処理が施されたエッジ

硬化処理が施されたエッジ

鋼製ベースと両側のカッティングエッジには硬化処理が施されているため、優れた貫入力を発揮し、耐久性と耐摩耗性にも優れています。

製品仕様 1,730 mm(68 in)ボルトオンカッティングエッジ

68.1 in 1730 mm
容量 0.63 yd³ 0.48 m³
質量 568.8 lb 258 kg
高さ 21 in 533 mm
長さ 31.1 in 789 mm
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

1,730 mm(68 in)ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,730 mm(68 in)ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る