| 幅 | 86 in 2201 mm |
| 質量 | 889.3 lb 403.4 kg |
| 高さ | 21.4 in 544 mm |
| 長さ | 43.9 in 1115 mm |
| サイドウォール厚さ | 0.5 in 12 mm |
| タイン間隔 | 2.9 in 73 mm |
| タイン厚さ | 0.4 in 10 mm |
| タイン数 | 27 27 |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
重要な仕様
| 幅 | 86 in 2201 mm |
| 質量 | 889.3 lb 403.4 kg |
| 高さ | 21.4 in 544 mm |
| 長さ | 43.9 in 1115 mm |
| サイドウォール厚さ | 0.5 in 12 mm |
| タイン間隔 | 2.9 in 73 mm |
| タイン厚さ | 0.4 in 10 mm |
| タイン数 | 27 27 |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |