| 幅 | 79.4 in 2016 mm |
| 質量 | 740.8 lb 336 kg |
| 高さ | 25.4 in 644 mm |
| 長さ | 47.2 in 1199 mm |
| サイドウォール厚さ | 0.4 in 10 mm |
| タイン間隔 | 2.5 in 64 mm |
| タイン厚さ | 1.3 in 32 mm |
| タイン数 | 20 20 |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
重要な仕様
| 幅 | 79.4 in 2016 mm |
| 質量 | 740.8 lb 336 kg |
| 高さ | 25.4 in 644 mm |
| 長さ | 47.2 in 1199 mm |
| サイドウォール厚さ | 0.4 in 10 mm |
| タイン間隔 | 2.5 in 64 mm |
| タイン厚さ | 1.3 in 32 mm |
| タイン数 | 20 20 |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |