2,340 mm(92 in)、0.76 m3(1 yd3)ボルトオンカッティングエッジ
新品

2,340 mm(92 in)、0.76 m3(1 yd3)ボルトオンカッティングエッジ 産業用パフォーマンスバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
92 in
2340 mm
容量
1 yd³
0.76 m³
質量
906.1 lb
411 kg

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

用途

用途

多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、排出作業に使用できます。これらのバケットは、建設、産業用途に最適です。
最適なバケット形状

最適なバケット形状

低い後部と長いフロアにより、フロントカッティングエッジとフロントコーナの高い可視性と、優れた積込みおよび排出性能を実現しています。
全長スキッドバー

全長スキッドバー

全長スキッドバーにより、フロアの剛性と耐摩耗性が向上しています。
堅牢な設計

堅牢な設計

鋼製ベースと両側のカッティングエッジには硬化処理が施されているため、優れた貫入力を発揮し、耐久性と耐摩耗性にも優れています。
統合されたステップ

統合されたステップ

統合されたステップにより、オペレータのキャブへの乗降が容易になります。
グランドエンゲージツールのオプション

グランドエンゲージツールのオプション

ボルトオンカッティングエッジ、ボルトオンツース、オプションのボルトオンツースバー付きの産業用パフォーマンスバケットも提供しています。

製品仕様 2,340 mm(92 in)、0.76 m3(1 yd3)ボルトオンカッティングエッジ

幅 92 in 2340 mm
容量 1 yd³ 0.76 m³
質量 906.1 lb 411 kg
高さ 24.5 in 622 mm
長さ 40.7 in 1034 mm
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
サイドウォール厚さ 0.2 in 5 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

2,340 mm(92 in)、0.76 m3(1 yd3)ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2,340 mm(92 in)、0.76 m3(1 yd3)ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る