1,883 mm(74 in)ボルトオンツース
新品

1,883 mm(74 in)ボルトオンツース 産業用パフォーマンスバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
74 in
1883 mm
容量
0.8 yd³
0.62 m³
質量
745.2 lb
338 kg

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

用途

用途

多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、排出作業に使用できます。これらのバケットは、建設、産業用途に最適です。
最適なバケット形状

最適なバケット形状

低い後部と長いフロアにより、フロントカッティングエッジとフロントコーナの高い可視性と、優れた積込みおよび排出性能を実現しています。
全長スキッドバー

全長スキッドバー

全長スキッドバーにより、フロアの剛性と耐摩耗性が向上しています。
堅牢な設計

堅牢な設計

鋼製ベースと両側のカッティングエッジには硬化処理が施されているため、優れた貫入力を発揮し、耐久性と耐摩耗性にも優れています。
統合されたステップ

統合されたステップ

統合されたステップにより、オペレータのキャブへの乗降が容易になります。
グランドエンゲージツールのオプション

グランドエンゲージツールのオプション

ボルトオンカッティングエッジ、ボルトオンツース、オプションのボルトオンツースバー付きの産業用パフォーマンスバケットも提供しています。

製品仕様 1,883 mm(74 in)ボルトオンツース

幅 74 in 1883 mm
容量 0.8 yd³ 0.62 m³
質量 745.2 lb 338 kg
高さ 23.9 in 606 mm
長さ 43.4 in 1103 mm
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
サイドウォール厚さ 0.2 in 5 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

1,883 mm(74 in)ボルトオンツース を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,883 mm(74 in)ボルトオンツース

その他のキャンペーンを見る