概要
おがくず、マルチ、わら、砂を収集して飼料小屋、馬屋、果樹園に吐出し、表土、豆砂利を溝に埋め戻し、サイレージを散布します。
重要な仕様
7 件中 1-6 件を表示
| 容量 | 2.3 yd³ 1.78 m³ |
| 幅 | 85.2 in 2165 mm |
| 必要な油圧システム | 標準フロー 標準フロー |
| 質量 | 1276.5 lb 579 kg |
| 高さ | 44 in 1118 mm |
| 長さ | 57.1 in 1451 mm |
| 最適な油圧流量 | 76 ~ 87 lpm(20 ~ 23 gpm) 76 ~ 87 lpm(20 ~ 23 gpm) |
| 最適油圧 | 130 ~ 230 bar(2,000 ~ 3,300 psi) 130 ~ 230 bar(2,000 ~ 3,300 psi) |
| ベルト幅 | 12 in 305 mm |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
| 全幅 | 86.9 in 2206 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true