| 幅 | 23.9 in 607 mm |
| 最大板厚 | 8 in 202 mm |
| 全幅 | 45.3 in 1150 mm |
| 質量 | 463 lb 210 kg |
| 高さ | 18.1 in 460 mm |
| 長さ | 52.4 in 1332 mm |
| ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
| サイドウォール厚さ | 0.8 in 22 mm |
| ツース本数 | 3 3 |
| インターフェイス形式 | スキッドステアローダ スキッドステアローダ |
重要な仕様
| 幅 | 23.9 in 607 mm |
| 最大板厚 | 8 in 202 mm |
| 全幅 | 45.3 in 1150 mm |
| 質量 | 463 lb 210 kg |
| 高さ | 18.1 in 460 mm |
| 長さ | 52.4 in 1332 mm |
| ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
| サイドウォール厚さ | 0.8 in 22 mm |
| ツース本数 | 3 3 |
| インターフェイス形式 | スキッドステアローダ スキッドステアローダ |