概要
スタンプバケットは、木の切り株を迅速に掘り起こして取り除くことができるように特別に設計されています。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 作業幅 | 11.8 in 300 mm |
| 全幅 | 46 in 1168 mm |
| 質量 | 357.1 lb 162 kg |
| 高さ | 20.7 in 526 mm |
| 長さ | 58.9 in 1496 mm |
| ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
| サイドウォール厚さ | 0.5 in 12 mm |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
| ツース本数 | 3 3 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true