概要
さまざまな運転条件において、多様なマテリアルを扱うことができるように設計されています。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 62 in 1576 mm |
| 質量 | 1062.6 lb 482 kg |
| 高さ - グラップル閉口 | 20.7 in 525 mm |
| 長さ | 29.5 ft 749 mm |
| ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| 動作圧力 | 3335.9 psi 23000 kPa |
| ジョー開口幅 | 40 in 1016 mm |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true