概要
低い後部と長いフロアにより、密度の低いマテリアル用に設計されています。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 74.1 in 1883 mm |
| 容量 | 0.68 yd³ 0.52 m³ |
| 質量 | 608.5 lb 276 kg |
| 高さ | 21 in 533 mm |
| 長さ | 31.1 in 789 mm |
| ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true