概要
パドルオーガおよび油圧制御シュートドアを利用して、さまざまな用途でマテリアルを混合できます。
重要な仕様
7 件中 1-6 件を表示
| 容量 | 0.26 yd³ 0.2 m³ |
| 幅 | 54.6 in 1386 mm |
| 必要な油圧システム | 標準フロー 標準フロー |
| オーガ速度範囲 | 10 ~ 30 rpm 10 ~ 30 rpm |
| ドライブ方法 | チェーン チェーン |
| 高さ | 28.8 in 731 mm |
| 長さ | 27.3 in 694 mm |
| 最適な油圧流量 | 60 ~ 70 lpm(16 ~ 18 gpm) 60 ~ 70 lpm(16 ~ 18 gpm) |
| 最適油圧 | 140 ~ 200 bar(2,031 ~ 2,901 psi) 140 ~ 200 bar(2,031 ~ 2,901 psi) |
| 質量 | 639 lb 290 kg |
| オーガ直径 | 16 in 406 mm |
| オーガパドル数 | 12 12 |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
| 全幅 | 63.1 in 1602 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
ミキシングバケットシュート
ミキシングバケットホース
統合バックブレーカを使用してCAT®ミキシングバケットに混合物を追加しているお客様
必要な場所に混合物を導くためCAT®ミキシングバケットホースを使用しているお客様。
岩をすくい上げるCAT®ミキシングバケット