2,036 mm(80 in)ボルトオンカッティングエッジ

産業用グラップルバケット 2,036 mm(80 in)ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

80.2 in
2036 mm
質量
1201.5 lb
545 kg
高さ - グラップル閉口
20.7 in
525 mm

概要

さまざまな運転条件において、多様なマテリアルを扱うことができるように設計されています。

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

用途

用途

解体作業、産業、建設、リサイクルなどの用途で見られる、大型で特殊な形状をした物体を取り扱えるように設計されています。枕木、木、大きな岩、折れ枝、産業および解体廃棄物、リサイクル用廃材などに最適です。
優れた保持力

優れた保持力

優れた保持力と独立制御のグラップルアセンブリにより、特殊な形状の物体を容易につかむことができます。
幅広いジョーの開き

幅広いジョーの開き

ジョーが縦に大きく開くため、大きく厚みのあるマテリアルを扱うことができます。
強固なグラップルアセンブリ

強固なグラップルアセンブリ

グラップルアセンブリには、厚みのある強度の高い鋼が組み込まれ、曲がりを防いで耐久性を向上させています。グラップルは、それぞれ全幅に渡る成形プレートと剛性のある箱型断面構造により補強されており、強度が増し、シリンダ保護性能が向上しています。

製品仕様 2,036 mm(80 in)ボルトオンカッティングエッジ

80.2 in 2036 mm
質量 1201.5 lb 545 kg
高さ - グラップル閉口 20.7 in 525 mm
長さ 29.5 in 749 mm
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
動作圧力 3335.9 psi 23000 kPa
ジョー開口幅 40 in 1016 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

2,036 mm(80 in)ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2,036 mm(80 in)ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る