概要
さまざまな用途で、積込み、運搬、排出作業に使用されます。
重要な仕様
6 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 86 in 2188 mm |
| 容量 | 0.9 yd³ 0.72 m³ |
| 質量 | 813.5 lb 369 kg |
| 高さ | 23.9 in 606 mm |
| 長さ | 43.4 in 1103 mm |
| ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| サイドウォール厚さ | 0.2 in 5 mm |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true